(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
เลือกได้หลายรูปแบบตามการใช้งาน ดอกกัดคาร์ไบด์ แบบ ทรงเรียวกลับด้าน
รหัสสินค้า |
---|
RD12712N |
RS34N |
RS12712N |
RS563N |
RS636N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทสินค้า | รูปร่างปลายใบมีด | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (มิลลิเมตร) | ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด (ขั้นต่ำ -1) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | มือจับ ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,472.00 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 6 mm | ตัดขวาง | 12.7 | 12 | 13000 | - | 45 | ||
฿ 646.75 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 3 mm | ตัด เกลียว | 3 | 4 | 38000 | 38 | - | ||
฿ 2,433.91 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 6 mm | ตัด เกลียว | 12.7 | 12 | 13000 | - | 45 | ||
฿ 1,633.91 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 3 mm | ตัด เกลียว | 5 | 6.3 | 30000 | 38 | - | ||
฿ 968.45 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 3 mm | ตัด เกลียว | 6.3 | 6 | 25000 | - | 38 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภท ทรงเรียว กลับด้าน | วัสดุเคลือบ | คาร์ไบด์ ทั้งหมด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง