1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดคาร์ไบด์ วงรี

YNS POLISHING TOOL

ดอกกัดคาร์ไบด์ วงรี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,281.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เลือกได้หลายรูปแบบตามการใช้งาน ดอกกัดคาร์ไบด์ แบบวงรี

รหัสสินค้า
RS12722E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,281.53

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง วงรี ประเภทสินค้า เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 6 mm วัสดุเคลือบ คาร์ไบด์ ทั้งหมด
รูปร่างปลายใบมีด ตัด เกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด(มิลลิเมตร) 12.7 ความยาวใบมีด(มิลลิเมตร) 22
ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 13000 มือจับ ความยาว(มิลลิเมตร) 45

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RS12722E ในชุด ดอกกัดคาร์ไบด์ วงรี