1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดคาร์ไบด์ ชนิด ปลาย แหลม

YNS POLISHING TOOL

ดอกกัดคาร์ไบด์ ชนิด ปลาย แหลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,633.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เลือกได้หลายรูปแบบตามการใช้งาน ดอกกัดคาร์ไบด์ ชนิด ปลายแหลม

รหัสสินค้า
RS5127G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,633.91

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภททรง สามเหลี่ยมแหลม ประเภทสินค้า เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 3 mm วัสดุเคลือบ คาร์ไบด์ ทั้งหมด
รูปร่างปลายใบมีด ตัด เกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด(มิลลิเมตร) 5 ความยาวใบมีด(มิลลิเมตร) 12.7
ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 30000 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 38