1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จานขัดผิวสำเร็จ SG

YNS POLISHING TOOL

จานขัดผิวสำเร็จ SG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 607.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชุบด้วยสารขัดถูเพื่อป้องกันการไหม้เกรียม
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับผิวสำเร็จแบบกระจกที่สวยงาม
· นอกจากนี้ยังเหมาะกับการขัดพื้นผิวอีกด้วย

รหัสสินค้า
SG-UD100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 607.47

YNS POLISHING TOOL 5 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เฟลท์ แผ่นดิสก์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 เม็ดขัด ไม่สามารถใช้ได้
รายละเอียดของชนิด ชนิดแทรกซึม จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 8000