1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SG Uni TOP【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SG Uni TOP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 221.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ก่อนหน้านี้เมื่อนำลูกปัดชนิดต่างๆออกให้ขัดด้วยกระดาษทรายหลังจากบดด้วยหินเจียรแบบออฟเซ็ต แต่ตอนนี้สามารถบดและขัดด้วยชิ้นเดียวได้
·เหมาะสำหรับงาน การขัดเงา ปานกลาง
· พื้นผิว ขัดมันสวยงามกว่าผลิตภัณฑ์หินเจียรที่ ยืดหยุ่น

รหัสสินค้า
SG-TOPA4
SG-TOPA5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)

฿ 221.00

YNS POLISHING TOOL 10 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน 60

฿ 221.75

YNS POLISHING TOOL 10 ชิ้น 11 วัน 80

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด วัสดุชิ้นงาน วัสดุ หิน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
เม็ดขัด อลันดัม (A) จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 13000