1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ แปรง ข้อต่อยูเนี่ยน ( แบบตรง 80)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ล้อ แปรง ข้อต่อยูเนี่ยน ( แบบตรง 80)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,523.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็น วัสดุ การขัดเงา รูปแบบใหม่ ที่ สร้างขึ้นโดยการผสมเส้นใยยู ข้อต่อยูเนี่ยน กับ สารขัดถู

รหัสสินค้า
ST80NB5
ST80NB7
ST80NB10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)

฿ 9,523.43

YNS POLISHING TOOL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 80

฿ 9,523.43

YNS POLISHING TOOL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 120

฿ 9,523.43

YNS POLISHING TOOL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 240

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การขัดเงา ชนิด ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 80
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 50 เส้นผ่าศูนย์กลางรู สกรู(มิลลิเมตร) M10 ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 6400
อุปกรณ์เสริม 1c / s มาพร้อมกับ 1 แขนจับป้อมมีด