1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

จานขัดทรายแบบตัดทำมุม GP【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

YNS POLISHING TOOL

จานขัดทรายแบบตัดทำมุม GP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,332.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีการตัดทำมุม (Bias) ซึ่งไม่เกิดการหลุดลุ่ยและมีความแข็งแรงคงทน
· ใช้การตัดทำมุมซึ่งปลายจะโผล่ออกมาอยู่เสมอ มอบคุณภาพการตัดที่ทำให้ผิวสำเร็จสวยงาม

รหัสสินค้า
GPS100VC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,332.96

YNS POLISHING TOOL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ฝ้าย: ป่าน จานขัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 25
เส้นผ่านศูนย์กลางสกรูติดตั้ง(M × P) 10 จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 8000 อุปกรณ์เสริม 1c/s มาพร้อมกับ 1 แถบสีเขียวและ 1 อาร์เบอร์