1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จานขัดสักหลาดแบบตัดทำมุม (Bias)

จานขัดสักหลาดแบบตัดทำมุม (Bias)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 719.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นจานขัดแบบนุ่มที่สุด โดยใช้การตัดทำมุมและผ่านกระบวนการตัดทำมุม

รหัสสินค้า
BNB100
BNB125
BNB200
BNB250
BNB300
BNB350
BNB3503
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางฟิตติ้ง
(มิลลิเมตร)
จำนวนการหมุนสูงสุด
(ขั้นต่ำ -1)

฿ 719.62

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 1009.53386000

฿ 833.91

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 1259.53384700

฿ 1,024.39

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 20025.4753000

฿ 1,824.39

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 25025.41002300

฿ 2,205.34

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 30025.41252000

฿ 1,900.58

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 36025.41502000

฿ 1,900.58

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 36031.81502000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ฝ้าย: ป่าน จานขัด