1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การขัดเงา พื้นผิว อย่างนุ่มนวล แผ่น ข้อต่อยูเนี่ยน

การขัดเงา พื้นผิว อย่างนุ่มนวล แผ่น ข้อต่อยูเนี่ยน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 64.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การขัดเงา
·ขัดเฉพาะ พื้นผิว โดยไม่ทำลาย วัสดุฐาน
·สำหรับการเบลอรอยขีดข่วนบนพื้นผิวโลหะและการขจัดรอยไหม้หลังการเชื่อม
·สำหรับการถอดงีบของงานไม้

รหัสสินค้า
PD50NH7
PD50NH10
PD50NH11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)

฿ 196.65

YNS ANGLE POLISHER 10 ชิ้น 31 วัน 120

฿ 196.65

YNS ANGLE POLISHER 10 ชิ้น 31 วัน 240

฿ 64.78

YNS ANGLE POLISHER 10 ชิ้น 31 วัน 320

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 50 จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 21000