1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นขัดเงา

YNS POLISHING TOOL

แผ่นขัดเงา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 548.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฟองน้ำให้ความยืดหยุ่นที่ดีที่สุด
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลือบ (การกระจาย) ขี้ผึ้งหรือสารขัด (สารประกอบ)

รหัสสินค้า
BSP125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 548.00

YNS POLISHING TOOL 2 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์/ อื่น ๆ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 125 จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 30000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BSP125 ในชุด แผ่นขัดเงา