(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การขัดเงา ละเอียดอ่อนสร้างขึ้นจากคุณภาพที่พิสูจน์แล้ว
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่การ งานลับคม/งานเจียรไน หนักไปจนถึงการ งานขัด สำหรับกระบวนการโลหะที่หลากหลาย
·มีรายการสินค้าที่หลากหลายพร้อม ใบมีดลบคม และรูปทรงตัดที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับทุกการ การใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
TCBTTA160 |
TCBTTA170 |
TCBTTA180 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่นผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด | ข้อมูลเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,881.87 | CARBIDE BAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม | 10 | 19 | 65 | - | ||
฿ 2,547.38 | CARBIDE BAR | 1 ชิ้น | 11 วัน | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม | 12 | 25 | 70 | - | ||
฿ 3,054.20 | NRS TUNGSTEN CARBIDE BUR | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 16 | 25 | 70 | 8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ใบมีดลบคม ปลายทรงกระบอก | รูปทรง คมตัด | สำหรับการตัด อะลูมิเนียม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง