(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BFX-013K |
BFX-103K |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวสายไฟ (ม.) |
ประเภทรายละเอียด | JAN Code | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,623.09 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.7 | - | 4930510419602 | 0.65 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,920.76 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ด้วย xband | 4930510419640 | 2.0 | 1 ชิ้น |
สายพ่วง พร้อม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ไฟ รั่ว สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจาก กระแสไฟรั่ว และการใช้งานมากเกินไป รวมถึงตัวป้องกัน ยาง ที่ทนทานต่อแรงกระแทกเมื่อตกหล่น ฯลฯ
· เบรกเกอร์ การรั่วไหลของ สายดิน สำหรับการป้องกันความผิดพลาดของ สายดิน โดยเฉพาะ การแตะสามครั้งพร้อม ไฟแสดงสถานะ/ ไพล็อตแลมป์ ช่วยให้สามารถตรวจสอบ ความนำไฟฟ้า ได้
·กล่อง เบรกเกอร์ มีโครงสร้าง ป้องกันฝน อย่างสมบูรณ์ทำให้ปลอดภัยในการใช้งานท่ามกลางสายฝน
· ฝาครอบ ป้องกันฝน ช่วยป้องกัน เต้ารับ จากน้ำและฝุ่นที่อาจทำให้เกิดไฟไหม้ (จุดระเบิด) หรือพังได้
·ปลั๊กกระโดดที่สามารถเชื่อมต่อกับปลายด้านใดด้านหนึ่งของสายกราวด์ 2P/2P พร้อม ขาพิน สายดิน แบบเลื่อนได้
·ประเภท 10 ม. มีแถบ X ที่สามารถใช้เพื่อม้วนและจัดเก็บ สายไฟ ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ (100 V), อุปกรณ์ส่องสว่างต่างๆ (100 V), ปั๊มจุ่ม, ตู้โชว์, ไฟสวน ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
BFX-013K |
BFX-103K |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวสายไฟ (ม.) |
ประเภทรายละเอียด | JAN Code | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,623.09 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.7 | - | 4930510419602 | 0.65 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,920.76 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ด้วย xband | 4930510419640 | 2.0 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง