(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ความกว้างของเทป 20 มม.

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ AHW042

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    20
  • ความยาว(ม.)
    10
  • JAN Code
    4903757257603
  • วัสดุฐาน
    ชั้นใส, ชั้นเรืองแสง, ชั้น กาว , ชั้นสีขาว, กาวอะคริลิค , แกนกระดาษ
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 ม้วน
รหัสรุ่น
AHW042
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนที่บรรจุ

฿ 651.64

AFTER-GLOW LUMINOUS ADHESIVE 1 ชิ้น 31 วัน 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    20
  • ความยาว(ม.)
    10
  • JAN Code
    4903757257603
  • วัสดุฐาน
    ชั้นใส, ชั้นเรืองแสง, ชั้น กาว , ชั้นสีขาว, กาวอะคริลิค , แกนกระดาษ
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ดูดซับแสงในที่สว่างและเรืองแสงในเวลากลางคืน
·บางและใช้งานง่าย
·ความสว่างที่โดดเด่นทำให้มองเห็น ผลิตภัณฑ์ นี้ได้ง่ายแม้จากระยะไกล

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ AHW042

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    20
  • ความยาว(ม.)
    10
  • JAN Code
    4903757257603
  • วัสดุฐาน
    ชั้นใส, ชั้นเรืองแสง, ชั้น กาว , ชั้นสีขาว, กาวอะคริลิค , แกนกระดาษ
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 ม้วน
รหัสรุ่น
AHW042
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนที่บรรจุ

฿ 651.64

AFTER-GLOW LUMINOUS ADHESIVE 1 ชิ้น 31 วัน 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1