(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊ก UX ไนล่อน

ปลั๊ก UX ไนล่อน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • คอนกรีต ธรรมดา fc 20 N / mm2 เจาะรู(ชิปจะถูกลบออก)ความยาวของ เกลียว ยื่นออกมาเหนือ ขนาดเกลียว จาก ปลาย ปลั๊กโหลด ฯลฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆต้องมี การ พิจารณา ปัจจัย ด้านความปลอดภัย
  • เริ่ม :
    ฿ 646.48 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
62756
72095
77870
94722
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แรงดึงที่รับได้สูงสุด
(กิโลนิวตัน)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
หลุม ไพล็อต (คอนกรีต)
(มิลลิเมตร)
หลุม ไพล็อต (ALC)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความลึกของรู
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 928.00

NYLON PLUG 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 2.4 35 6 6 4006209627563 494-2019 88 6 45 1 กล่อง (100 ชิ้น)

฿ 985.00

NYLON PLUG 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 2.5 50 6 6 4006209720950 494-2027 127 6 60 1 กล่อง (100 ชิ้น)

฿ 1,273.00

NYLON PLUG 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 2.5 50 8 8 4006209778708 494-2035 209 8 60 1 กล่อง (100 ชิ้น)

฿ 646.48

NYLON PLUG 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 2.1 30 5 5 4006209947227 494-2116 63.4 5 40 1 กล่อง (100 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปลั๊ก
  • ผลิตภัณฑ์ สอดคล้อง
    สกรูเกลียวไม้ / สกรูเกลียวปล่อย
  • จำนวนเนื้อหา
    1 กล่อง (100 ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รุ่นล่าสุดของ fischer plug พุก type S
· ฟังก์ชั่น ป้องกันการหมุนเหมาะสำหรับ วัสดุก่อสร้าง ต่างๆ
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู ใช้คือ 4-5 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ คอนกรีต และ ALC
[วัสดุ]
· โพลีเอไมด์ เรซิ่น PA6 (ไนล่อน 6)

รหัสรุ่น
62756
72095
77870
94722
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แรงดึงที่รับได้สูงสุด
(กิโลนิวตัน)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
หลุม ไพล็อต (คอนกรีต)
(มิลลิเมตร)
หลุม ไพล็อต (ALC)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความลึกของรู
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 928.00

NYLON PLUG 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 2.4 35 6 6 4006209627563 494-2019 88 6 45 1 กล่อง (100 ชิ้น)

฿ 985.00

NYLON PLUG 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 2.5 50 6 6 4006209720950 494-2027 127 6 60 1 กล่อง (100 ชิ้น)

฿ 1,273.00

NYLON PLUG 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 2.5 50 8 8 4006209778708 494-2035 209 8 60 1 กล่อง (100 ชิ้น)

฿ 646.48

NYLON PLUG 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 2.1 30 5 5 4006209947227 494-2116 63.4 5 40 1 กล่อง (100 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1