(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
NAS-525 |
NAS-630 |
NAS-840 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แรงดึงที่รับได้สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
หลุม ไพล็อต diam (คอนกรีต) (มิลลิเมตร) |
หลุม ไพล็อต diam (ALC) (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) |
ความลึกของรู (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.72 |
ANCHOR TOOL | 200 ชิ้น | 12 วัน | 1.6 | 5 | 5 | 4989270821002 | 379-5195 | 0.4 | 5 | 25 | 200 ชิ้น | ||
฿ 6.67 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 12 วัน | 2.6 | 6 | 6 | 4989270821019 | 379-5209 | 0.7 | 6 | 30 | 100 ชิ้น | ||
฿ 10.12 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | 3.6 | 8 | 8 | 4989270821026 | 379-5217 | 1.5 | 8 | 40 | 50 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ใช้ วัสดุ ไนล่อน พิเศษที่ช่วยขจัดความกังวลเรื่อง สนิม
· รูปทรง สองชั้นให้การกระตุ้นที่สะดวกสบายและการกัดที่เชื่อถือได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การติดตั้งสายสะพาย, การติดแผ่นกันน้ำ, การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า
[วัสดุ]
· ไนล่อน พิเศษ
รหัสรุ่น |
---|
NAS-525 |
NAS-630 |
NAS-840 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แรงดึงที่รับได้สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
หลุม ไพล็อต diam (คอนกรีต) (มิลลิเมตร) |
หลุม ไพล็อต diam (ALC) (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) |
ความลึกของรู (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.72 |
ANCHOR TOOL | 200 ชิ้น | 12 วัน | 1.6 | 5 | 5 | 4989270821002 | 379-5195 | 0.4 | 5 | 25 | 200 ชิ้น | ||
฿ 6.67 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 12 วัน | 2.6 | 6 | 6 | 4989270821019 | 379-5209 | 0.7 | 6 | 30 | 100 ชิ้น | ||
฿ 10.12 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | 3.6 | 8 | 8 | 4989270821026 | 379-5217 | 1.5 | 8 | 40 | 50 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง