(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Anchoring T ล็อค สำหรับผนังกลวง (ประเภท แคลมป์ยึด พุก )

Anchoring T ล็อค สำหรับผนังกลวง (ประเภท แคลมป์ยึด พุก )

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 62.86 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TL-1050
TL-1070
TL-1250
TL-1270
TL-640
TL-650
TL-850
TL-860
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แรงดึงที่รับได้สูงสุด
(กิโลนิวตัน)
ความยาว สกรู
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ สกรู ขนาดเกลียว ความหนาที่ใช้บังคับ
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 82.86

ALC PLUG ANCHOR 50 ชิ้น 12 วัน 5.4 26 11 4989270740167 443-9091 M10 ความหนาของ แผ่นติดตั้ง:14-25 50 ชิ้น

฿ 89.53

ALC PLUG ANCHOR 50 ชิ้น 12 วัน 5.4 46 11 4989270740174 443-9104 M10 ความหนาของ แผ่นติดตั้ง:14-45 50 ชิ้น

฿ 132.39

ALC PLUG ANCHOR 30 ชิ้น 12 วัน 6.8 23 13.5 4989270740204 443-9112 M12 ความหนาของ แผ่นติดตั้ง:16-20 30 ชิ้น

฿ 143.81

ALC PLUG ANCHOR 30 ชิ้น 10 วัน 6.8 43 13.5 4989270740211 443-9121 M12 ความหนาของ แผ่นติดตั้ง:16-40 30 ชิ้น

฿ 62.86

ALC PLUG ANCHOR 50 ชิ้น 12 วัน 3.6 23 7.5 4989270740020 443-9139 M6 ความหนาของ แผ่นติดตั้ง:10-22 50 ชิ้น

฿ 62.86

ALC PLUG ANCHOR 50 ชิ้น 12 วัน 3.6 33 7.5 4989270740037 443-9147 M6 ความหนาของ แผ่นติดตั้ง:10-32 50 ชิ้น

฿ 69.53

ALC PLUG ANCHOR 50 ชิ้น 19 วัน 4.1 30 9.0 4989270740075 443-9155 M8 ความหนาของ แผ่นติดตั้ง:12-28 50 ชิ้น

฿ 70.48

ALC PLUG ANCHOR 50 ชิ้น 12 วัน 4.1 40 9.0 4989270740099 443-9163 M8 ความหนาของ แผ่นติดตั้ง:12-38 50 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    พุก

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวเครื่องหลักและความกว้างของแผ่นเหมือนกันจึงสามารถทำการเจาะรูและยึดได้หลังจากติดตั้งอุปกรณ์ยึดแล้ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการติด วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ เครื่องมือราวจับ ฯลฯ
[วัสดุ]
· เหล็กกล้า

รหัสรุ่น
TL-1050
TL-1070
TL-1250
TL-1270
TL-640
TL-650
TL-850
TL-860
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แรงดึงที่รับได้สูงสุด
(กิโลนิวตัน)
ความยาว สกรู
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ สกรู ขนาดเกลียว ความหนาที่ใช้บังคับ
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 82.86

ALC PLUG ANCHOR 50 ชิ้น 12 วัน 5.4 26 11 4989270740167 443-9091 M10 ความหนาของ แผ่นติดตั้ง:14-25 50 ชิ้น

฿ 89.53

ALC PLUG ANCHOR 50 ชิ้น 12 วัน 5.4 46 11 4989270740174 443-9104 M10 ความหนาของ แผ่นติดตั้ง:14-45 50 ชิ้น

฿ 132.39

ALC PLUG ANCHOR 30 ชิ้น 12 วัน 6.8 23 13.5 4989270740204 443-9112 M12 ความหนาของ แผ่นติดตั้ง:16-20 30 ชิ้น

฿ 143.81

ALC PLUG ANCHOR 30 ชิ้น 10 วัน 6.8 43 13.5 4989270740211 443-9121 M12 ความหนาของ แผ่นติดตั้ง:16-40 30 ชิ้น

฿ 62.86

ALC PLUG ANCHOR 50 ชิ้น 12 วัน 3.6 23 7.5 4989270740020 443-9139 M6 ความหนาของ แผ่นติดตั้ง:10-22 50 ชิ้น

฿ 62.86

ALC PLUG ANCHOR 50 ชิ้น 12 วัน 3.6 33 7.5 4989270740037 443-9147 M6 ความหนาของ แผ่นติดตั้ง:10-32 50 ชิ้น

฿ 69.53

ALC PLUG ANCHOR 50 ชิ้น 19 วัน 4.1 30 9.0 4989270740075 443-9155 M8 ความหนาของ แผ่นติดตั้ง:12-28 50 ชิ้น

฿ 70.48

ALC PLUG ANCHOR 50 ชิ้น 12 วัน 4.1 40 9.0 4989270740099 443-9163 M8 ความหนาของ แผ่นติดตั้ง:12-38 50 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1