(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
STCW-1010 |
STCW-1012 |
STCW-875 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
ความหนาของ วัตถุ ติดตั้งสูงสุด (มิลลิเมตร) |
แรงบิด การทำงาน มาตรฐาน (ไม่มี·) |
โหลดเฉือน สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ฝังความลึกที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
ความกว้างของ น๊อตตัวเมีย ด้านทแยงมุม (มิลลิเมตร) |
ความลึกของรู (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | มวล (ก.) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน (แถบ เหล็กกล้า ผิดปกติ) (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 134.00 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | 12 วัน | 16.4 | 100 | M10 | 57 | 35 | 30 | 20.4 | 40 หรือมากกว่า | 17 | 95- ความหนาในการติดตั้ง | 431-2872 | 4996620170659 | 69.7 | 10 | 30 ชิ้น | ||
฿ 150.00 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | 19 วัน | 16.4 | 120 | M10 | 77 | 55 | 30 | 20.4 | 40 หรือมากกว่า | 17 | ความหนาติดตั้ง 115 | 431-2881 | 4996620170581 | 79.4 | 10 | 30 ชิ้น | ||
฿ 79.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10.3 | 75 | M8 | 38 | 20 | 15 | 11.7 | 35 หรือมากกว่า | 13 | ความหนา 70- การติดตั้ง | 431-2899 | 4996620170574 | 33.3 | 8 | 50 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ส่วนที่ขยายเปิดขึ้นพร้อมกับแรงดึงแสดงความแข็งแรงที่มั่นคงผ่าน " ฟังก์ชั่น ขยายติดตามผล"
·เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง และเส้นผ่านศูนย์กลางของ ขนาดเกลียว เท่ากันจึงสามารถสร้างจากด้านบนของวัตถุที่ติดตั้งได้
·ขนาดหลักเป็นไปตามมาตรฐาน Society of การทำความร้อน, Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan (SHASE-S 012 Construction Equipment for Post-Installed พุก)
·ส่วนที่ขยายเปิดขึ้นพร้อมกับแรงดึงแสดงความแข็งแรงที่มั่นคงผ่าน " ฟังก์ชั่น ขยายติดตามผล"
·มีเส้นขีดเป็น ไกด์ ในการบริหารงานก่อสร้าง
·แม้จะสร้างเสร็จแล้วก็ยังตรวจสอบความยาวทั้งหมดได้โดยใช้เครื่องหมายบน หัว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับติดตั้งท่อ ท่อดักส์ ฯลฯ
·สำหรับ คอนกรีต
·การติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารการติดตั้งท่าจอดเรือการก่อสร้างโรงงาน / อุปกรณ์ โรงงาน การติดตั้งอุปกรณ์ ฯลฯ
[วัสดุ]
· สเตนเลส (ใช้ SUS304)
รหัสรุ่น |
---|
STCW-1010 |
STCW-1012 |
STCW-875 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
ความหนาของ วัตถุ ติดตั้งสูงสุด (มิลลิเมตร) |
แรงบิด การทำงาน มาตรฐาน (ไม่มี·) |
โหลดเฉือน สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ฝังความลึกที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
ความกว้างของ น๊อตตัวเมีย ด้านทแยงมุม (มิลลิเมตร) |
ความลึกของรู (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | มวล (ก.) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน (แถบ เหล็กกล้า ผิดปกติ) (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 134.00 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | 12 วัน | 16.4 | 100 | M10 | 57 | 35 | 30 | 20.4 | 40 หรือมากกว่า | 17 | 95- ความหนาในการติดตั้ง | 431-2872 | 4996620170659 | 69.7 | 10 | 30 ชิ้น | ||
฿ 150.00 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | 19 วัน | 16.4 | 120 | M10 | 77 | 55 | 30 | 20.4 | 40 หรือมากกว่า | 17 | ความหนาติดตั้ง 115 | 431-2881 | 4996620170581 | 79.4 | 10 | 30 ชิ้น | ||
฿ 79.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10.3 | 75 | M8 | 38 | 20 | 15 | 11.7 | 35 หรือมากกว่า | 13 | ความหนา 70- การติดตั้ง | 431-2899 | 4996620170574 | 33.3 | 8 | 50 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง