(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
8CAS |
10CAS |
38CAS |
48CAS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แรงดึงที่รับได้สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
สกรู ขนาดเกลียว | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 76.00 |
ANCHOR TOOL | 150 ชิ้น | 12 วัน | 20.4 | 35 | 14 | 4989270900516 | 379-3974 | 25 | M8 | 150 ชิ้น | ||
฿ 92.00 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 12 วัน | 26.3 | 40 | 14 | 4989270900523 | 379-3842 | 38 | M10 | 100 ชิ้น | ||
฿ 92.00 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 19 วัน | 18.4 | 40 | 14 | 4989270900622 | 379-3915 | 38 | W3 / 8 | 100 ชิ้น | ||
฿ 182.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 19 วัน | 37.0 | 50 | 22 | 4989270900639 | 379-3940 | 70 | W1 / 2 | 50 ชิ้น |
รหัสรุ่น |
---|
8CAS |
10CAS |
38CAS |
48CAS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แรงดึงที่รับได้สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
สกรู ขนาดเกลียว | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 76.00 |
ANCHOR TOOL | 150 ชิ้น | 12 วัน | 20.4 | 35 | 14 | 4989270900516 | 379-3974 | 25 | M8 | 150 ชิ้น | ||
฿ 92.00 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 12 วัน | 26.3 | 40 | 14 | 4989270900523 | 379-3842 | 38 | M10 | 100 ชิ้น | ||
฿ 92.00 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 19 วัน | 18.4 | 40 | 14 | 4989270900622 | 379-3915 | 38 | W3 / 8 | 100 ชิ้น | ||
฿ 182.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 19 วัน | 37.0 | 50 | 22 | 4989270900639 | 379-3940 | 70 | W1 / 2 | 50 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง