(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SC-1070 |
SC-1215 |
SC-1615 |
SC-1619 |
SC-1680 |
SC-2013 |
SC-2015 |
SC-810 |
SC-890 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แรงดึงที่รับได้สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | สกรู ขนาดเกลียว | ฝังความลึก (มิลลิเมตร) |
ความหนาที่ใช้บังคับ (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 128.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 15.2 | 70 | 25 | 10.5 | 4989270710368 | 491-2331 | M10 | 40 | Max15 | 50 ชิ้น | ||
฿ 418.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 30 ชิ้น | 19 วัน | 21.4 | 150 | 50 | 12.7 | 4989270710245 | 491-2373 | M12 | 45 | Max88 | 30 ชิ้น | ||
฿ 587.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 15 ชิ้น | 12 วัน | 34.0 | 150 | 40 | 17.0 | 4989270710290 | 491-2420 | M16 | 60 | Max68 | 15 ยูนิต | ||
฿ 885.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 15 ชิ้น | 19 วัน | 34.0 | 190 | 50 | 17.0 | 4989270710306 | 491-2438 | M16 | 60 | Max108 | 15 ยูนิต | ||
฿ 363.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 15 ชิ้น | 12 วัน | 32.1 | 80 | 30 | 17.0 | 4989270710252 | 491-2446 | M16 | 50 | Max8 | 15 ยูนิต | ||
฿ 789.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 54.1 | 130 | 50 | 21.5 | 4989270710337 | 491-2454 | M20 | 80 | Max25 | 10 ชิ้น | ||
฿ 915.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 10 ชิ้น | 19 วัน | 54.1 | 150 | 50 | 21.5 | 4989270710344 | 491-2462 | M20 | 80 | Max45 | 10 ชิ้น | ||
฿ 150.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 19 วัน | 9.6 | 100 | 35 | 8.5 | 4989270710115 | 491-2471 | M8 | 35 | Max55 | 50 ชิ้น | ||
฿ 127.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 9.6 | 90 | 25 | 8.5 | 4989270710108 | 491-2497 | M8 | 35 | Max45 | 50 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างที่ง่ายและเชื่อถือได้เพียงแค่ตอก ขาพิน
· เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู และเส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง หลักของ พุก นั้นเท่ากัน จึงเป็นไปได้ที่จะ ดอกสว่าน จากด้านบนของอุปกรณ์และติดตั้ง พุก โดยไม่ต้องเขย่า
· เพียงแค่ดูที่ ขาพิน ก็สามารถยืนยันได้ว่าไดร์ฟเสร็จสมบูรณ์แล้ว
· ชนิด SC ทำจาก สเตนเลส ทั้งหมด เพื่อป้องกัน สนิม ใช้กันอย่างแพร่หลายแม้ในพื้นที่ชื้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานรับเหมาก่อสร้าง งานไฟฟ้า สุขาภิบาล งานแอร์ งานติดตั้งป้ายและเก้าอี้ งานติดตั้ง เครื่องจักร ฯลฯ
[วัสดุ]
· สเตนเลส
รหัสรุ่น |
---|
SC-1070 |
SC-1215 |
SC-1615 |
SC-1619 |
SC-1680 |
SC-2013 |
SC-2015 |
SC-810 |
SC-890 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แรงดึงที่รับได้สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | สกรู ขนาดเกลียว | ฝังความลึก (มิลลิเมตร) |
ความหนาที่ใช้บังคับ (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 128.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 15.2 | 70 | 25 | 10.5 | 4989270710368 | 491-2331 | M10 | 40 | Max15 | 50 ชิ้น | ||
฿ 418.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 30 ชิ้น | 19 วัน | 21.4 | 150 | 50 | 12.7 | 4989270710245 | 491-2373 | M12 | 45 | Max88 | 30 ชิ้น | ||
฿ 587.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 15 ชิ้น | 12 วัน | 34.0 | 150 | 40 | 17.0 | 4989270710290 | 491-2420 | M16 | 60 | Max68 | 15 ยูนิต | ||
฿ 885.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 15 ชิ้น | 19 วัน | 34.0 | 190 | 50 | 17.0 | 4989270710306 | 491-2438 | M16 | 60 | Max108 | 15 ยูนิต | ||
฿ 363.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 15 ชิ้น | 12 วัน | 32.1 | 80 | 30 | 17.0 | 4989270710252 | 491-2446 | M16 | 50 | Max8 | 15 ยูนิต | ||
฿ 789.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 54.1 | 130 | 50 | 21.5 | 4989270710337 | 491-2454 | M20 | 80 | Max25 | 10 ชิ้น | ||
฿ 915.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 10 ชิ้น | 19 วัน | 54.1 | 150 | 50 | 21.5 | 4989270710344 | 491-2462 | M20 | 80 | Max45 | 10 ชิ้น | ||
฿ 150.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 19 วัน | 9.6 | 100 | 35 | 8.5 | 4989270710115 | 491-2471 | M8 | 35 | Max55 | 50 ชิ้น | ||
฿ 127.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 9.6 | 90 | 25 | 8.5 | 4989270710108 | 491-2497 | M8 | 35 | Max45 | 50 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง