(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
C-1010 |
C-1012 |
C-1050 |
C-1060 |
C-1070 |
C-1080 |
C-1090 |
C-1210 |
C-1212 |
C-1260 |
C-1270 |
C-1280 |
C-1290 |
C-1610 |
C-1612 |
C-2013 |
C-2015 |
C-2019 |
C-3060 |
C-3090 |
C-645 |
C-660 |
C-850 |
C-860 |
C-870 |
C-890 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แรงดึงที่รับได้สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | สกรู ขนาดเกลียว | ฝังความลึก (มิลลิเมตร) |
ความหนาที่ใช้บังคับ (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 73.00 |
ANCHORTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15.9 | 100 | 30 | 10.5 | 4989270702141 | 491-2179 | M10 | 40 | Max45 | 50 ชิ้น | ||
฿ 96.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 19 วัน | 15.9 | 120 | 30 | 10.5 | 4989270702158 | 491-2187 | M10 | 40 | Max65 | 50 ชิ้น | ||
฿ 33.84 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | 11.5 | 50 | 20 | 10.5 | 4989270702097 | 379-4300 | M10 | 30 | max5 | 50 ชิ้น | ||
฿ 32.20 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | 15.9 | 60 | 25 | 10.5 | 4989270702103 | 379-4326 | M10 | 40 | max5 | 50 ชิ้น | ||
฿ 45.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | 15.9 | 70 | 25 | 10.5 | 4989270702110 | 491-2195 | M10 | 40 | Max15 | 50 ชิ้น | ||
฿ 45.00 |
ANCHOR TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15.9 | 80 | 25 | 10.5 | 4989270702127 | 379-4342 | M10 | 40 | Max25 | 50 ชิ้น | ||
฿ 58.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 10 วัน | 15.9 | 90 | 30 | 10.5 | 4989270702134 | 491-2209 | M10 | 40 | Max35 | 50 ชิ้น | ||
฿ 71.99 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20.9 | 100 | 30 | 12.7 | 4989270702202 | 379-4369 | M12 | 45 | Max38 | 30 ชิ้น | ||
฿ 123.18 |
ANCHORTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20.9 | 120 | 50 | 12.7 | 4989270702219 | 491-2217 | M12 | 45 | Max58 | 30 ชิ้น | ||
฿ 51.95 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | 12 วัน | 16.0 | 60 | 25 | 12.7 | 4989270702172 | 379-4377 | M12 | 35 | Max8 | 30 ชิ้น | ||
฿ 50.92 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | 12 วัน | 20.9 | 70 | 25 | 12.7 | 4989270702189 | 379-4385 | M12 | 45 | Max8 | 30 ชิ้น | ||
฿ 69.00 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | 10 วัน | 20.9 | 80 | 25 | 12.7 | 4989270702394 | 491-2225 | M12 | 45 | Max18 | 30 ชิ้น | ||
฿ 69.74 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | 12 วัน | 20.9 | 90 | 30 | 12.7 | 4989270702196 | 379-4407 | M12 | 45 | Max28 | 30 ชิ้น | ||
฿ 134.00 |
ANCHORTOOL | 15 ชิ้น | 12 วัน | 41.0 | 100 | 40 | 17.0 | 4989270702240 | 379-4415 | M16 | 60 | Max18 | 15 ยูนิต | ||
฿ 199.00 |
ANCHOR TOOL | 15 ชิ้น | 10 วัน | 41.0 | 120 | 40 | 17.0 | 4989270702257 | 491-2233 | M16 | 60 | Max38 | 15 ยูนิต | ||
฿ 332.00 |
ANCHOR TOOL | 10 ชิ้น | 12 วัน | 54.5 | 130 | 50 | 21.5 | 4989270702288 | 491-2241 | M20 | 80 | Max25 | 10 ชิ้น | ||
฿ 369.00 |
ANCHOR TOOL | 10 ชิ้น | 12 วัน | 54.5 | 150 | 50 | 21.5 | 4989270702295 | 491-2250 | M20 | 80 | Max45 | 10 ชิ้น | ||
฿ 456.00 |
ANCHOR TOOL | 10 ชิ้น | 12 วัน | 54.5 | 190 | 50 | 21.5 | 4989270702301 | 491-2268 | M20 | 80 | Max85 | 10 ชิ้น | ||
฿ 48.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 19 วัน | 15.2 | 60 | 25 | 10.0 | 4989270702332 | 379-4423 | W3 / 8 | 40 | max5 | 50 ชิ้น | ||
฿ 55.36 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 19 วัน | 15.2 | 90 | 30 | 10.0 | 4989270702349 | 491-2276 | W3 / 8 | 40 | Max35 | 50 ชิ้น | ||
฿ 24.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | 6.2 | 45 | 15 | 6.4 | 4989270702011 | 379-4431 | M6 | 30 | max5 | 50 ชิ้น | ||
฿ 28.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 10 วัน | 6.2 | 60 | 20 | 6.4 | 4989270702028 | 379-4440 | M6 | 30 | Max10 | 50 ชิ้น | ||
฿ 29.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | 8.5 | 50 | 20 | 8.5 | 4989270702042 | 379-4458 | M8 | 35 | max5 | 50 ชิ้น | ||
฿ 37.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | 8.5 | 60 | 20 | 8.5 | 4989270702059 | 491-2284 | M8 | 35 | Max15 | 50 ชิ้น | ||
฿ 37.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 19 วัน | 8.5 | 70 | 25 | 8.5 | 4989270702066 | 379-4474 | M8 | 35 | Max25 | 50 ชิ้น | ||
฿ 54.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | 8.5 | 90 | 25 | 8.5 | 4989270702073 | 491-2292 | M8 | 35 | Max45 | 50 ชิ้น |
เพียงแค่ดูที่ ขาพิน ก็สามารถยืนยันได้ว่าไดร์ฟเสร็จสมบูรณ์แล้ว
[คุณสมบัติ]
· ทำงานง่ายเพียงแค่ตอก ขาพิน โครงสร้างที่วางใจได้
· เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู และเส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง พุก เท่ากัน จึงเป็นไปได้ที่จะ ดอกสว่าน จากด้านบนของอุปกรณ์และติดตั้ง พุก โดยไม่ต้องเขย่า
· วัสดุฐาน บังคับ: คอนกรีต หิน.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับติดตั้งอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า งานสุขาภิบาล และงาน การทำความร้อน และความเย็น
· สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ทุกชนิด เช่น งานติดตั้ง ป้ายประกาศ , งานติดตั้งเก้าอี้, งานติดตั้ง เครื่องจักร ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
C-1010 |
C-1012 |
C-1050 |
C-1060 |
C-1070 |
C-1080 |
C-1090 |
C-1210 |
C-1212 |
C-1260 |
C-1270 |
C-1280 |
C-1290 |
C-1610 |
C-1612 |
C-2013 |
C-2015 |
C-2019 |
C-3060 |
C-3090 |
C-645 |
C-660 |
C-850 |
C-860 |
C-870 |
C-890 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แรงดึงที่รับได้สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | สกรู ขนาดเกลียว | ฝังความลึก (มิลลิเมตร) |
ความหนาที่ใช้บังคับ (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 73.00 |
ANCHORTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15.9 | 100 | 30 | 10.5 | 4989270702141 | 491-2179 | M10 | 40 | Max45 | 50 ชิ้น | ||
฿ 96.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 19 วัน | 15.9 | 120 | 30 | 10.5 | 4989270702158 | 491-2187 | M10 | 40 | Max65 | 50 ชิ้น | ||
฿ 33.84 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | 11.5 | 50 | 20 | 10.5 | 4989270702097 | 379-4300 | M10 | 30 | max5 | 50 ชิ้น | ||
฿ 32.20 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | 15.9 | 60 | 25 | 10.5 | 4989270702103 | 379-4326 | M10 | 40 | max5 | 50 ชิ้น | ||
฿ 45.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | 15.9 | 70 | 25 | 10.5 | 4989270702110 | 491-2195 | M10 | 40 | Max15 | 50 ชิ้น | ||
฿ 45.00 |
ANCHOR TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15.9 | 80 | 25 | 10.5 | 4989270702127 | 379-4342 | M10 | 40 | Max25 | 50 ชิ้น | ||
฿ 58.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 10 วัน | 15.9 | 90 | 30 | 10.5 | 4989270702134 | 491-2209 | M10 | 40 | Max35 | 50 ชิ้น | ||
฿ 71.99 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20.9 | 100 | 30 | 12.7 | 4989270702202 | 379-4369 | M12 | 45 | Max38 | 30 ชิ้น | ||
฿ 123.18 |
ANCHORTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20.9 | 120 | 50 | 12.7 | 4989270702219 | 491-2217 | M12 | 45 | Max58 | 30 ชิ้น | ||
฿ 51.95 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | 12 วัน | 16.0 | 60 | 25 | 12.7 | 4989270702172 | 379-4377 | M12 | 35 | Max8 | 30 ชิ้น | ||
฿ 50.92 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | 12 วัน | 20.9 | 70 | 25 | 12.7 | 4989270702189 | 379-4385 | M12 | 45 | Max8 | 30 ชิ้น | ||
฿ 69.00 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | 10 วัน | 20.9 | 80 | 25 | 12.7 | 4989270702394 | 491-2225 | M12 | 45 | Max18 | 30 ชิ้น | ||
฿ 69.74 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | 12 วัน | 20.9 | 90 | 30 | 12.7 | 4989270702196 | 379-4407 | M12 | 45 | Max28 | 30 ชิ้น | ||
฿ 134.00 |
ANCHORTOOL | 15 ชิ้น | 12 วัน | 41.0 | 100 | 40 | 17.0 | 4989270702240 | 379-4415 | M16 | 60 | Max18 | 15 ยูนิต | ||
฿ 199.00 |
ANCHOR TOOL | 15 ชิ้น | 10 วัน | 41.0 | 120 | 40 | 17.0 | 4989270702257 | 491-2233 | M16 | 60 | Max38 | 15 ยูนิต | ||
฿ 332.00 |
ANCHOR TOOL | 10 ชิ้น | 12 วัน | 54.5 | 130 | 50 | 21.5 | 4989270702288 | 491-2241 | M20 | 80 | Max25 | 10 ชิ้น | ||
฿ 369.00 |
ANCHOR TOOL | 10 ชิ้น | 12 วัน | 54.5 | 150 | 50 | 21.5 | 4989270702295 | 491-2250 | M20 | 80 | Max45 | 10 ชิ้น | ||
฿ 456.00 |
ANCHOR TOOL | 10 ชิ้น | 12 วัน | 54.5 | 190 | 50 | 21.5 | 4989270702301 | 491-2268 | M20 | 80 | Max85 | 10 ชิ้น | ||
฿ 48.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 19 วัน | 15.2 | 60 | 25 | 10.0 | 4989270702332 | 379-4423 | W3 / 8 | 40 | max5 | 50 ชิ้น | ||
฿ 55.36 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 19 วัน | 15.2 | 90 | 30 | 10.0 | 4989270702349 | 491-2276 | W3 / 8 | 40 | Max35 | 50 ชิ้น | ||
฿ 24.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | 6.2 | 45 | 15 | 6.4 | 4989270702011 | 379-4431 | M6 | 30 | max5 | 50 ชิ้น | ||
฿ 28.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 10 วัน | 6.2 | 60 | 20 | 6.4 | 4989270702028 | 379-4440 | M6 | 30 | Max10 | 50 ชิ้น | ||
฿ 29.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | 8.5 | 50 | 20 | 8.5 | 4989270702042 | 379-4458 | M8 | 35 | max5 | 50 ชิ้น | ||
฿ 37.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | 8.5 | 60 | 20 | 8.5 | 4989270702059 | 491-2284 | M8 | 35 | Max15 | 50 ชิ้น | ||
฿ 37.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 19 วัน | 8.5 | 70 | 25 | 8.5 | 4989270702066 | 379-4474 | M8 | 35 | Max25 | 50 ชิ้น | ||
฿ 54.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | 8.5 | 90 | 25 | 8.5 | 4989270702073 | 491-2292 | M8 | 35 | Max45 | 50 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง