(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
AL-8H-SDS |
AL-10H-SDS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) |
สกรู ขนาดเกลียว | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,458.72 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 199 | M8 · W5 / 16 | 4996620000291 | 494-1390 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,500.62 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 202 | M10 · W3 / 8 | 4996620000284 | 494-1381 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้พุกสกรูทำงานได้อย่างปลอดภัยโดยใช้สว่านค้อน
·รวม แผ่นสลิท หน้าต่างสำหรับดูสภาพการขับขี่ของ คอร์/แกน แกน
·กำจัด คอร์/แกน ทำให้สามารถทำงานได้สม่ำเสมอแม้ในสถานที่ที่ยากต่อการตอก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เมื่อขับรถหรือทำงานกับพุกสกรู
[วัสดุ]
· เหล็กกล้า
รหัสรุ่น |
---|
AL-8H-SDS |
AL-10H-SDS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) |
สกรู ขนาดเกลียว | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,458.72 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 199 | M8 · W5 / 16 | 4996620000291 | 494-1390 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,500.62 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 202 | M10 · W3 / 8 | 4996620000284 | 494-1381 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง