1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NAKANE อุปกรณ์จับศูนย์กลางแบบหมุน, ชนิดแข็งแรง XP

NAKANE อุปกรณ์จับศูนย์กลางแบบหมุน, ชนิดแข็งแรง XP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,647.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้ารุ่นนี้รองรับแรงต้านโหลดที่เพิ่มขึ้นจากรุ่นมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· มีโครงสร้างเดียวกับรุ่นมาตรฐานแต่มีแรงต้านโหลดที่เพิ่มขึ้น
· มีพิกัดโหลดเพิ่มขึ้น 1.2 ถึง 1.5 เท่าของ LS/LSP
· กันน้ำและกันฝุ่นได้สูงในพื้นที่ความเร็วต่ำถึงปานกลาง

รหัสสินค้า
XP3
XP4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งก้าน MT No A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
M
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 19,647.51

SY1 LIVE CENTER 1 ชิ้น 7 วัน MT338.546.983.145168.52.640840

฿ 36,001.54

SY1 LIVE CENTER 1 ชิ้น 7 วัน MT452.557.3104.862214.63541940

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) ไม่มีข้อมูล มุมบริเวณปลายแหลม(°) 60
ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน(มิลลิเมตร) 0.003