(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีลน้ำมันมีคุณสมบัติกันน้ำเมื่อไม่หมุน
[คุณสมบัติ]
· ใช้ดีไซน์ที่มีความกะทัดรัดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ NAKANE (ขนาดเดียวกับชนิดมาตรฐาน)
· การหมุนเป็นไปตามเครื่องที่เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
· รูปทรงปลาย 2 แบบคือ SP และ TP มีให้เลือกเพื่อการเลือกศูนย์กลางที่เหมาะสมที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
FP1-SP |
FP2-SP |
FP3-SP |
FP4-SP |
FP5-SP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,785.44 | SY1 LIVE CENTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT1 | 20 | 27 | 55.4 | 25 | 102.4 | 2.5 | 20 | 140 | ||
฿ 12,046.97 | SY1 LIVE CENTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT2 | 23.5 | 29.5 | 66.5 | 27.7 | 119.5 | 3 | 24 | 240 | ||
฿ 14,263.79 | SY1 LIVE CENTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT3 | 28 | 32 | 85.5 | 34.7 | 145.5 | 5 | 28 | 470 | ||
฿ 19,526.90 | SY1 LIVE CENTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT4 | 38.5 | 47.5 | 107.8 | 45 | 193.8 | 6 | 40 | 1150 | ||
฿ 32,686.03 | SY1 LIVE CENTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT5 | 52.5 | 53 | 136 | 62 | 241.5 | 7.3 | 54 | 2760 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ไม่มีข้อมูล | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน(มิลลิเมตร) | 0.003 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง