(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ง่ายต่อการถอดและติดด้านหน้าด้วย น๊อตตัวเมีย บังคับน๊อตตัวเมีย เข้าได้กับประเภท LF และประเภท FP ที่มีขนาดเท่ากัน
รหัสสินค้า |
---|
LF2-SP-N |
LF3-SP-N |
LF4-SP-N |
LF5-SP-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | M1 (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | มวล น๊อตตัวเมีย (ก.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. น๊อตตัวเมีย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,966.35 | SY1 LIVE CENTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT2 | 23.5 | 29.5 | 66.5 | 27.7 | 119.5 | 3 | 0.8 | 4 | 24 | 240 | 130 | ø 34.7 | ||
฿ 15,062.21 | SY1 LIVE CENTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT3 | 28 | 32 | 85.5 | 34.7 | 145.5 | 5 | 1.0 | 5 | 28 | 470 | 130 | ø 34.7 | ||
฿ 19,872.14 | SY1 LIVE CENTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT4 | 38.5 | 47.5 | 107.8 | 45 | 193.8 | 6 | 1.0 | 7 | 40 | 1150 | 380 | ø 45 | ||
฿ 32,974.89 | SY1 LIVE CENTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT5 | 52.5 | 53 | 136 | 62 | 241.5 | 7.3 | 1.0 | 9 | 54 | 2760 | 860 | ø 62 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ไม่มีข้อมูล | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน(มิลลิเมตร) | 0.0025 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง