(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากคีบปลาย ESD (แบบตรงมาตรฐาน/ ปลายตรงทรงเรียว/ ชนิดแบน)【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ปากคีบปลาย ESD (แบบตรงมาตรฐาน/ ปลายตรงทรงเรียว/ ชนิดแบน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 229.85 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
P-640-0
P-640-S
P-641-S
P-643-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ชนิดปลาย วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนปลาย ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น ไม่ใช่ ความเป็นแม่เหล็ก Y / N ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว ส่วน ตัวเครื่อง หลัก มี / ไม่มี ฟังก์ชั่น เปลี่ยน ปลาย ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ประเภทชิ้นส่วน ประเภทรายละเอียด JAN Code รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก
(ก.)
ปลาย สี อุณหภูมิทนความร้อน
(°C)
RoHs อัตรา อุปกรณ์ควบคุม ESD
(Ω)

฿ 229.85

HZN HAND TOOL 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน - - - - - - - ส่วนหนึ่ง - - สกรู สกรูติดตั้ง 4962772461259 - - - - - -

฿ 700.61

HZN HANDTOOL 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 แบบตรง มาตรฐาน สเตนเลส โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน (PEEK) 125 มี วัตถุ เดียว ตัวเครื่อง หลัก มี 1.2 - ไม่เป็นแม่เหล็ก มีไว้สำหรับคีบ ชิป IC เท่านั้น - - 17 สีดำ 315 (ปลาย) สอดคล้องกับ ความต้านทานต่อสายดิน rg <1 X 10¹²

฿ 700.61

HANDTOOL 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 ปลาย เรียว แบบตรง สเตนเลส โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน (PEEK) 125 มี วัตถุ เดียว ตัวเครื่อง หลัก มี 0.4 - ไม่เป็นแม่เหล็ก มีไว้สำหรับคีบ ชิป IC เท่านั้น - 818-3672 17 สีดำ 315 (ปลาย) สอดคล้องกับ ความต้านทานต่อสายดิน rg <1 X 10¹²

฿ 700.61

HAND TOOLS 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 แบน สเตนเลส โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน (PEEK) 124 มี วัตถุ เดียว ตัวเครื่อง หลัก มี 2.4 (ประเภท R) - ไม่เป็นแม่เหล็ก มีไว้สำหรับคีบ ชิป IC เท่านั้น - 818-3676 17 สีดำ 315 (ปลาย) สอดคล้องกับ ความต้านทานต่อสายดิน rg <1 X 10¹²

รายละเอียดสินค้า

ปากคีบปลายเล็กแบบปลายถอดเปลี่ยนได้ที่มีความคุ้มค่าต่อต้นทุนดีเลิศ
[คุณสมบัติ]
· วัสดุส่วนปลายใช้พลาสติกวิศวกรรมที่มีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต
· ประหยัดด้วยส่วนปลายที่ถอดเปลี่ยนได้เมื่อสึกหรอ
· ตัวผลิตภัณฑ์ใช้วัสดุสเตนเลสที่มีความทนทานสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับงานมือหลากหลายรูปแบบ

รหัสรุ่น
P-640-0
P-640-S
P-641-S
P-643-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ชนิดปลาย วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนปลาย ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น ไม่ใช่ ความเป็นแม่เหล็ก Y / N ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว ส่วน ตัวเครื่อง หลัก มี / ไม่มี ฟังก์ชั่น เปลี่ยน ปลาย ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ประเภทชิ้นส่วน ประเภทรายละเอียด JAN Code รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก
(ก.)
ปลาย สี อุณหภูมิทนความร้อน
(°C)
RoHs อัตรา อุปกรณ์ควบคุม ESD
(Ω)

฿ 229.85

HZN HAND TOOL 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน - - - - - - - ส่วนหนึ่ง - - สกรู สกรูติดตั้ง 4962772461259 - - - - - -

฿ 700.61

HZN HANDTOOL 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 แบบตรง มาตรฐาน สเตนเลส โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน (PEEK) 125 มี วัตถุ เดียว ตัวเครื่อง หลัก มี 1.2 - ไม่เป็นแม่เหล็ก มีไว้สำหรับคีบ ชิป IC เท่านั้น - - 17 สีดำ 315 (ปลาย) สอดคล้องกับ ความต้านทานต่อสายดิน rg <1 X 10¹²

฿ 700.61

HANDTOOL 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 ปลาย เรียว แบบตรง สเตนเลส โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน (PEEK) 125 มี วัตถุ เดียว ตัวเครื่อง หลัก มี 0.4 - ไม่เป็นแม่เหล็ก มีไว้สำหรับคีบ ชิป IC เท่านั้น - 818-3672 17 สีดำ 315 (ปลาย) สอดคล้องกับ ความต้านทานต่อสายดิน rg <1 X 10¹²

฿ 700.61

HAND TOOLS 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 แบน สเตนเลส โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน (PEEK) 124 มี วัตถุ เดียว ตัวเครื่อง หลัก มี 2.4 (ประเภท R) - ไม่เป็นแม่เหล็ก มีไว้สำหรับคีบ ชิป IC เท่านั้น - 818-3676 17 สีดำ 315 (ปลาย) สอดคล้องกับ ความต้านทานต่อสายดิน rg <1 X 10¹²

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1