(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กรรไกร ฉนวนกันความร้อน ไฟฟ้า

กรรไกร ฉนวนกันความร้อน ไฟฟ้า

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • สเปค ฉนวนกันความร้อน 1,000 V ใช้สำหรับ มือจับ เท่านั้นขอบตัดไม่ได้ แบบมีฉนวน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TZES-150

  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    157
  • ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    45
  • JAN Code
    4989999375862
  • รหัสของทรัสโก้
    762-4531
  • มวล(ก.)
    100
รหัสรุ่น
TZES-150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,176.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    157
  • ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    45
  • JAN Code
    4989999375862
  • รหัสของทรัสโก้
    762-4531
  • มวล(ก.)
    100

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สเปค ฉนวนกันความร้อน 1,000 V
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน IEC 60900
·ที่ มือจับ มี สเปค ป้ายเตือนความปลอดภัย ที่ช่วยยืนยันความปลอดภัยด้วยภาพ
·คมตัดได้รับการขัดเงาอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ความคมที่ยอดเยี่ยม
·ทนต่อแรงดันไฟฟ้าทดสอบ

· ประหยัดเวลาในการเทียบ สินค้าทนทานต่อการใช้งาน!

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TZES-150

  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    157
  • ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    45
  • JAN Code
    4989999375862
  • รหัสของทรัสโก้
    762-4531
  • มวล(ก.)
    100
รหัสรุ่น
TZES-150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,176.00

INSULATION TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● สเปค ฉนวนกันความร้อน 1,000 V
● ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน IEC60900
● ความปลอดภัยสามารถมองเห็นได้ในส่วนการ มือจับ สเปค ป้ายเตือนความปลอดภัย ที่สามารถตรวจสอบได้

สเปค

● ความยาว ใบมีดลบคม (มม.): 45
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 157
● SPQ (ชิ้น): 10

คำเตือน

● สเปคฉนวน 1,000 V มีไว้สำหรับที่จับเท่านั้น
● ขอบ ใบมีดลบคม ไม่ได้เป็น สเปค ฉนวนกันความร้อน