(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ไกด์ แตะช่วยให้แตะ แบบตรง เพื่อให้สามารถตัด เกลียว แนวตั้งได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็นตัวช่วยสำหรับการกรีดแนวตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
TTG-SETA |
TTG-SETB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ใช้งาน ได้ | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,467.00 | TAP WRENCHES | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | M3.0, M4.0, M5.0, M6.0 | 4989999392951 | 768-2000 | 1S (4 ชิ้น) | ||
฿ 6,805.00 | TAP WRENCHES | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8.0, M10.0, M12.0 | 4989999392968 | 768-2018 | 1S (3 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ประเภท ต๊าปเกลียว | ด้ามต๊าป | การใช้งาน | สำหรับ ดอกต๊าปมือ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง