(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รองรับการกัดแบบ trochoidal สำหรับความลึกของการตัดสูงสุด 3 x D
·ช่วยให้สามารถประมวลผลความเร็วสูง / อัตราป้อนสูง 2 ถึง 3 เท่าของรุ่นทั่วไป
·ใช้ ตัว เบรกเกอร์ ชิป IC พิเศษเพื่อการคาย ชิป IC เหมาะสมที่สุด
·เราขอแนะนำให้ใช้กับ ซอฟท์แวร์ เฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพสูงสุดของ ดอกเอ็นมิลล์ นี้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:เหล็กกล้าคาร์บอนโลหะผสมเหล็กหล่อสแตนเลสโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
[วัสดุ]
·คาร์ไบด์ซีเมนต์อนุภาค Ultrafine (คาร์ไบด์ขนาดเล็ก)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,592.01 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 17 | 6 | 62 | 768-0368 | ||
฿ 4,592.01 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 18 | 6 | 62 | 768-0376 | ||
฿ 6,101.95 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 24 | 8 | 68 | 768-0384 | ||
฿ 7,734.65 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 30 | 10 | 80 | 768-0392 | ||
฿ 9,367.35 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 36 | 12 | 93 | 768-0406 | ||
฿ 14,469.83 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14 | 42 | 14 | 99 | 768-0414 | ||
฿ 17,000.51 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 48 | 16 | 108 | 768-0422 | ||
฿ 22,592.20 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18 | 54 | 18 | 117 | 768-0431 | ||
฿ 26,470.15 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 60 | 20 | 126 | 768-0449 | ||
฿ 41,939.66 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 75 | 25 | 150 | 768-0457 |
กำลังโหลด …
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 5 | ชนิด | แบบเหลี่ยม | มุม บิด (θ) | มุม บิด 41 ° / 42 ° |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว HP213 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง