(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ชนิด HSS 3 ร่อง เหล็กกล้าไฮสปีด
·สำหรับการเจาะรูแกนแกน แม่พิมพ์
· ใบมีดลบคม เกลียว
· ปลาย มน
รหัสสินค้า |
---|
SP-SUR3-R1.5X2X50 |
SP-SUR3-R1.5X2X100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางปลายใหญ่ | เต็มความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,225.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4.69 | 50 | 4.69 | 100 | ||
฿ 13,252.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6.43 | 100 | 6.43 | 150 |
กำลังโหลด …
ประเภท ก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ร่อง | เกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย | 1.5 | แบบเหลี่ยมทั้งสองด้าน | 2° |
รูปทรง ใบมีดลบคม | ใบมีดลบคม ขวาบิดด้านขวา | มุม บิด | 12° | จำนวนฟลุต(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 3 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | 6 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h7 | ความเผื่อ R | -0.1 to 0 |
มุม ความเผื่อ | ±5' | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | HSS-co |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง