1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกรีมเมอร์แบบร่องบิด SPR

ดอกรีมเมอร์แบบร่องบิด SPR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,470.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกรีมเมอร์ HSS เกลียว แบบเคลือบ TiN
·กัด มุม: ด้านเดียว 30°
·ความยาวกัดสั้น

รหัสสินค้า
TIN-SPR3.005
TIN-SPR3.01
TIN-SPR3.03
TIN-SPR3.025
TIN-SPR3.12
TIN-SPR3.14
TIN-SPR3.25
TIN-SPR3.27
TIN-SPR3.94
TIN-SPR3.97
TIN-SPR3.98
TIN-SPR3.975
TIN-SPR3.985
TIN-SPR3.995
TIN-SPR4.05
TIN-SPR4.15
TIN-SPR4.79
TIN-SPR4.99
TIN-SPR4.995
TIN-SPR5
TIN-SPR5.01
TIN-SPR6.01
TIN-SPR6.015
TIN-SPR6.4
TIN-SPR6.5
TIN-SPR7.03
TIN-SPR7.5
TIN-SPR7.98
TIN-SPR8
TIN-SPR8.005
TIN-SPR8.02
TIN-SPR8.05
TIN-SPR8.1
TIN-SPR8.96
TIN-SPR8.99
TIN-SPR8.975
TIN-SPR9
TIN-SPR9.015
TIN-SPR10.005
TIN-SPR10.97
TIN-SPR11
TIN-SPR11.8
TIN-SPR12.2
TIN-SPR12.7
TIN-SPR12.8
TIN-SPR13.015
TIN-SPR14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวฟัน
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
เต็มความยาว L
(มิลลิเมตร)
กัดยาว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน

฿ 1,574.70

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 9 วัน -406720.53 mm

฿ 1,904.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -406720.53 mm

฿ 1,904.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -406720.53 mm

฿ 1,904.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -406720.53 mm

฿ 1,904.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 3.12406750.53 mm

฿ 1,904.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 3.14406750.53 mm

฿ 1,904.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -406750.53 mm

฿ 1,904.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 3.27406750.53 mm

฿ 1,904.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 3.94406800.54 mm

฿ 1,904.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 3.97406800.54 mm

฿ 1,904.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -406800.54 mm

฿ 1,904.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 3.975406800.54 mm

฿ 1,904.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -406800.54 mm

฿ 1,904.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -406800.54 mm

฿ 1,904.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -406800.54 mm

฿ 1,904.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -456850.54 mm

฿ 1,904.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 4.79456900.54 mm

฿ 1,904.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -456900.54 mm

฿ 1,904.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -456900.54 mm

฿ 1,470.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -456900.54 mm

฿ 1,904.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -456900.54 mm

฿ 1,792.19

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 9 วัน -5061000.56 mm

฿ 2,222.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -5061000.56 mm

฿ 1,904.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -5061000.56 mm

฿ 1,904.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -5061000.56 mm

฿ 2,417.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -5561050.56 mm

฿ 2,062.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -5561100.56 mm

฿ 2,417.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -6061150.58 mm

฿ 2,179.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -6061150.58 mm

฿ 2,850.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -6061150.58 mm

฿ 2,850.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -6061150.58 mm

฿ 2,850.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -6061150.58 mm

฿ 2,374.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -6061150.58 mm

฿ 2,850.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 8.9665612518 mm

฿ 2,850.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -65612518 mm

฿ 2,850.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 8.97565612518 mm

฿ 2,532.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -65612518 mm

฿ 3,249.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -65612518 mm

฿ 2,440.55

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน -706130110 mm

฿ 3,524.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 10.97756140110 mm

฿ 3,125.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 11756140110 mm

฿ 3,409.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -756150112 mm

฿ 3,762.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -806155112 mm

฿ 3,762.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -808160112 mm

฿ 3,762.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -808160112 mm

฿ 3,555.90

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 13.015808160112 mm

฿ 4,154.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -858165112 mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ก้าน ชนิดก้านตรง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เหล็กกล้า แม่พิมพ์ / โลหะผสม เหล็กกล้า การเคลือบผิว Y / N ที่มีจำหน่าย
รูปทรง ร่อง เกลียว ใบมีดลบคม ฐานรอง/แผ่นรอง Y / N NA รูปทรง ใบมีดลบคม ใบมีดลบคม ขวาบิดซ้าย
มุม บิด 12° ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 0 ถึง +0.005 ประเภทการ การเคลือบผิว ดีบุก
ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6 ประเภท วัสดุ เครื่องมือ เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS)
ศูนย์ เว้า 60°