1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกรีมเมอร์ พร้อมฟัน 3 ร่อง SUR3-R

ดอกรีมเมอร์ พร้อมฟัน 3 ร่อง SUR3-R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,914.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชนิด HSS 3 ร่อง เหล็กกล้าไฮสปีด
·สำหรับการเจาะรูแกนแกน แม่พิมพ์
· ปลาย มน

รหัสสินค้า
SUR3-R1.5X2X50
SUR3-R1.5X2X100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวฟัน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางปลายใหญ่ เต็มความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 7,914.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 4.69504.69100

฿ 17,919.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 6.431006.43150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น / โลหะผสม เหล็กกล้า การเคลือบผิว Y / N NA
รูปทรง ร่อง แบบตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย 1.5 แบบเหลี่ยมทั้งสองด้าน
รูปทรง ใบมีดลบคม ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) -0.1 to 0 จำนวนฟลุต(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 3
รูปทรง ใบมีดลบคม ฐานรอง/แผ่นรอง รูปทรง R เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน 6 ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน h7
มุม ความเผื่อ ±5' ประเภท วัสดุ เครื่องมือ HSS-co