(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
25X1MS |
32X1MS |
50X1MS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน (กิโลกรัม) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) |
ขนาด A (mm) |
ขนาด B (mm) |
มิติ C (mm) |
ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
จำนวนบรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 860.70 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 60 | 25 | 85 | 30 | 22 | 8 | 150 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,221.00 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 125 | 32 | 95 | 36 | 22 | 9 | 200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,711.14 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 50 | 130 | 55 | 28 | 13 | 400 | 1 ชิ้น |
สเตนเลส ล พูลเล่ย์ แบบเรียบง่ายขนาดเล็กพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· ลูกรอกสแตนเลสกันสนิมชนิดเล็ก
· โหลดไฟฟ้า การทำงานเป็น ค่า เมื่อใช้เป็น พูลเล่ย์ เคลื่อนย้ายได้
·เมื่อใช้เป็น พูลเล่ย์ ยึดอยู่กับที่ ที่ โหลดไฟฟ้า การทำงานจะลดลงครึ่งหนึ่ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกสำหรับ ไกด์ เชือกสำหรับเรือ
รหัสรุ่น |
---|
25X1MS |
32X1MS |
50X1MS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน (กิโลกรัม) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) |
ขนาด A (mm) |
ขนาด B (mm) |
มิติ C (mm) |
ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
จำนวนบรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 860.70 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 60 | 25 | 85 | 30 | 22 | 8 | 150 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,221.00 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 125 | 32 | 95 | 36 | 22 | 9 | 200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,711.14 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 50 | 130 | 55 | 28 | 13 | 400 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง