(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รอก, ตัวชักสแตนเลส

รอก, ตัวชักสแตนเลส

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 75X1SS

  • ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน(กิโลกรัม)
    500
  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    พูลเล่ย์
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(มิลลิเมตร)
    75
  • วัสดุ
    สเตนเลส
  • ขนาด A(mm)
    270
  • ขนาด B(mm)
    85
  • มิติ C(mm)
    38
  • สเปค
    ประเภทตะขอ
  • ความกว้างของร่อง(มิลลิเมตร)
    15
  • มวล(ก.)
    1700
  • จำนวนบรรจุ
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
75X1SS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนบรรจุ

฿ 8,488.39

PULLEYS 1 ชิ้น 12 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน(กิโลกรัม)
    500
  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    พูลเล่ย์
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(มิลลิเมตร)
    75
  • วัสดุ
    สเตนเลส
  • ขนาด A(mm)
    270
  • ขนาด B(mm)
    85
  • มิติ C(mm)
    38
  • สเปค
    ประเภทตะขอ
  • ความกว้างของร่อง(มิลลิเมตร)
    15
  • มวล(ก.)
    1700
  • จำนวนบรรจุ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

พูลเล่ย์ สเตนเลส พร้อมแผงข้างเปิด
[คุณสมบัติ]
·ทุกประเภทรวมถึง becket
·ทนทานและ ป้องกันสนิม
·จุดกึ่งกลางที่ยึดได้ตามแนวเชือกเนื่องจากแผงเปิด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใช้ภายนอกเรือ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 75X1SS

  • ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน(กิโลกรัม)
    500
  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    พูลเล่ย์
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(มิลลิเมตร)
    75
  • วัสดุ
    สเตนเลส
  • ขนาด A(mm)
    270
  • ขนาด B(mm)
    85
  • มิติ C(mm)
    38
  • สเปค
    ประเภทตะขอ
  • ความกว้างของร่อง(มิลลิเมตร)
    15
  • มวล(ก.)
    1700
  • จำนวนบรรจุ
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
75X1SS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนบรรจุ

฿ 8,488.39

PULLEYS 1 ชิ้น 12 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1