1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Sandvik CoroTurn 107 เครื่องกลึง H13A ปลาย

Sandvik CoroTurn 107 เครื่องกลึง H13A ปลาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 401.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปลาย คาร์ไบด์ สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
· ปลายกลม
· ปลายหัวแร้งบัดกรี เชิงบวก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กหล่อ และโลหะผสมที่ ทนความร้อน
·สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขนาดกลาง

รหัสสินค้า
RCMT10T3MOH13A
RCMT1606MOH13A
RCMT2006MOH13A
RCMT2507MOH13A
RCMT3209MOH13A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรหัสของทรัสโก้ ปริมาณ

฿ 401.85

SDV INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน 156-229110

฿ 834.25

INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน 156-231210

฿ 1,128.10

SDV INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน 614-203610

฿ 1,803.55

SDV INSERTS 10 ชิ้น 11 วัน 614-207910

฿ 3,242.14

SDV INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน 614-21255

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือ สเปค สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบของ เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อน