1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Sandvik t-max P เครื่องกลึง ปลาย ลบ 1525

TURNING INSERTS

Sandvik t-max P เครื่องกลึง ปลาย ลบ 1525
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 923.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปลาย คาร์ไบด์ เคลือบ
· รูปทรง เพชร ปลาย 55 °
· ปลาย ปัดน้ำฝน
· เม็ดมีด เชิงลบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการแปรรูป เหล็กกล้าทั่วไป

รหัสสินค้า
DNMX150412WM1525
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณ

฿ 923.10

TURNING INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือ สเปค สำหรับ การ แปรรูป เหล็กกล้าทั่วไป สำหรับงานกึ่งแปรรูป รหัสของทรัสโก้ 607-8346
ปริมาณ 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DNMX150412WM1525 ในชุด Sandvik t-max P เครื่องกลึง ปลาย ลบ 1525