(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โฮลเดอร์ ยึดใช้สำหรับการเก็บผิวละเอียดของ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มี การเคลือบผิว CVD ที่ปรับปรุงความทนทานต่อการขีดข่วน ทนความร้อน และ ความแข็ง
รหัสสินค้า |
---|
PDJNL2525M-15 |
PDJNR2525M-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,360.00 | ICR CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 625-3555 | ||
฿ 4,360.00 | ICR CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 625-3598 |
กำลังโหลด …
ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | ความสูง ก้าน(มิลลิเมตร) | 25 | ความกว้างของ ก้าน(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดการ การใช้งาน | การ หมุน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง