(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
290241 |
290265 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความสูง (มิลลิเมตร) |
มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,348.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 13 × 1000 | 4907077290241 | 470-4444 | 1060 (1000) | 3.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,611.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 13 × 1200 | 4907077290265 | 470-4452 | 1260 (1200) | 4.6 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· เสา Faucet พร้อม ฉนวนกันความร้อน ความร้อนที่เหนือกว่าและการกักเก็บความร้อนมีคุณภาพ วัสดุ และ เนื้อสัมผัส เช่นเดียวกับอ่างขัดมัน
·ความ ความแข็งเกร็ง และเสถียรภาพที่ยอดเยี่ยมในระหว่างการใช้งาน
รหัสรุ่น |
---|
290241 |
290265 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความสูง (มิลลิเมตร) |
มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,348.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 13 × 1000 | 4907077290241 | 470-4444 | 1060 (1000) | 3.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,611.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 13 × 1200 | 4907077290265 | 470-4452 | 1260 (1200) | 4.6 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง