(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดกับ เครื่องมือไฟฟ้า ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย
· ใช้ วัสดุ ขดลวด เกรด สูงเพื่อ ความทนทาน เป็นพิเศษและ อายุการใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับสถานที่ที่ต้องการงาน การขัดเงา ละเอียดอ่อนเช่นพื้นผิวหรือส่วนที่เป็น มีการเซาะร่อง ของวัตถุขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
410221 |
410222 |
410223 |
410321 |
410322 |
410323 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | วัสดุ ขน | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 287.66 | LSM FLAT MINIATURE BRUSH | 5 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | 15000 | เส้น ขดลวด เหล็กกล้า | 4017359392157 | 483-9617 | 4.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 291.45 | LSM FLAT MINIATURE BRUSH | 5 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 5 | 12000 | เส้น ขดลวด เหล็กกล้า | 4017359392188 | 483-9625 | 4.6 | 1 ชิ้น | ||
฿ 294.92 | LSM FLAT MINIATURE BRUSH | 5 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 6 | 10000 | เส้น ขดลวด เหล็กกล้า | 4017359392195 | 483-9633 | 4.3 | 1 ชิ้น | ||
฿ 346.64 | LSM FLAT MINIATURE BRUSH | 5 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 3 | 15000 | ขดลวด สเตนเลส | 4017359392201 | 483-9641 | 4.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 337.40 | LSM FLAT MINIATURE BRUSH | 5 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 5 | 12000 | ขดลวด สเตนเลส | 4017359392218 | 483-9650 | 4.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 354.03 | LSM FLAT MINIATURE BRUSH | 5 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 6 | 10000 | ขดลวด สเตนเลส | 4017359392225 | 483-9668 | 5.1 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงขนาดเล็ก | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 42 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 47 | วัสดุ | เพลา:เหล็กกล้า |
หมายเหตุ | เมื่อทำงานให้สวมใส่ชุด ชุดป้องกัน เช่นหมวกนิรภัย แว่นตาเซฟตี้ ฯลฯ | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง