1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงปลาย เพลา ผูกปม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม. / สเตนเลส)

แปรงปลาย เพลา ผูกปม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม. / สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,495.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปมแปรรูปโดยใช้วัสดุลวดคุณภาพสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานด้วยกำลังตัดสูงและการเจียรที่ยอดเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สเกลวัด, แปรงทาสี, ยาง ฯลฯ

รหัสสินค้า
453358
453378
454358
454378
454398
456358
456378
456398
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 1,570.26

LSM END BRUSH WITH SHANK 1 ชิ้น 5 วัน 190.25184017359391655484-0097481 ชิ้น

฿ 1,495.64

LSM END BRUSH WITH SHANK 1 ชิ้น 8 วัน 190.35184017359391662484-0119491 ชิ้น

฿ 1,616.71

LSM END BRUSH WITH SHANK 1 ชิ้น 5 วัน 220.25164017359391679484-0151681 ชิ้น

฿ 1,573.29

LSM END BRUSH WITH SHANK 1 ชิ้น 5 วัน 220.35164017359391730484-0160681 ชิ้น

฿ 1,524.90

LSM END BRUSH WITH SHANK 1 ชิ้น 8 วัน 220.5164017359391686484-0178751 ชิ้น

฿ 1,910.43

LSM END BRUSH WITH SHANK 1 ชิ้น 5 วัน 290.25144017359391693484-02321041 ชิ้น

฿ 1,843.35

LSM END BRUSH WITH SHANK 1 ชิ้น 12 วัน 290.35144017359391709484-02591071 ชิ้น

฿ 1,799.48

LSM END BRUSH WITH SHANK 1 ชิ้น 5 วัน 290.5144017359391723484-02671121 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 ประเภทผลิตภัณฑ์ จบแปรง แปรงยาว(มิลลิเมตร) 28
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 20000 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 70 วัสดุ ขน ขดลวด สเตนเลส
วัสดุ เพลา:เหล็กกล้า หมายเหตุ เมื่อทำงานให้สวมใส่ชุด ชุดป้องกัน เช่นหมวกนิรภัย แว่นตาเซฟตี้ ฯลฯ จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 1 ชิ้น