(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ม้วนสัมผัสเดียวสำหรับ เครื่องขัดกระดาษทราย มือ
·สามารถตัดให้มีความยาวที่ใช้งานง่ายและใช้อย่างประหยัดโดยไม่ ของเสีย
·การ การเคลือบผิว แพทเทิร์น เอกลักษณ์ช่วยลดการอุดตันและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
· สามารถใช้กับวัสดุที่เป็นเหล็กกล้าและงานไม้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ผ้า การขัดเงา ชิ้นส่วน ทำจากไม้
·สี การขัดเงา พื้นผิว เรียบ
·สำหรับการตกแต่งและแก้ไขผลิตภัณฑ์หล่อ
รหัสสินค้า |
---|
TAMR75-60 |
TAMR75-80 |
TAMR75-100 |
TAMR75-120 |
TAMR75-150 |
TAMR75-180 |
TAMR75-240 |
TAMR75-320 |
TAMR75-400 |
TAMR75-600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,558.37 | TRC1 FINGER PAT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 | สีน้ำตาล | 4989999389289 | 767-2934 | 1,000 ก | ||
฿ 1,476.35 | TRC1 FINGER PAT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 80 | สีน้ำตาล | 4989999389302 | 767-2951 | 1,000 ก | ||
฿ 1,400.37 | TRC1 FINGER PAT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | สีน้ำตาล | 4989999389210 | 767-2861 | 900 ก | ||
฿ 1,327.40 | TRC1 FINGER PAT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 120 | สีน้ำตาล | 4989999389227 | 767-2870 | 900 ก | ||
฿ 1,327.40 | TRC1 FINGER PAT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 150 | สีน้ำตาล | 4989999389234 | 767-2888 | 800 ก | ||
฿ 1,327.40 | TRC1 FINGER PAT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 180 | สีน้ำตาล | 4989999389241 | 767-2896 | 800 ก | ||
฿ 1,327.40 | TRC1 FINGER PAT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 240 | ขาว | 4989999389258 | 767-2900 | 800 ก | ||
฿ 1,327.40 | TRC1 FINGER PAT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 320 | ขาว | 4989999389265 | 767-2918 | 700 ก | ||
฿ 1,327.40 | TRC1 FINGER PAT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 400 | ขาว | 4989999389272 | 767-2926 | 700 ก | ||
฿ 1,327.40 | TRC1 FINGER PAT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | ขาว | 4989999389296 | 767-2942 | 700 ก |
กำลังโหลด …
ชนิดแผ่น | กระดาษม้วน | การใช้งาน | ขัดมือ | วัสดุเม็ดขัดถู | อลันดัม (อลูมินา) |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 15 | วัสดุ (ฐานรอง/แผ่นรอง) | กระดาษ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง