1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ขดลวด เพชร

ขดลวด เพชร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,632.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อย่าลืมสวมอุปกรณ์นิรภัยเช่นแว่นตากันฝุ่น หน้ากาก และ ถุงมือ ป้องกันในระหว่างการทำงานใช้โดยแตะเบา ๆ บน ชิ้นงาน และล้างด้วยแปรงหากอุดตัน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิวโค้งรูปร่องแคบ
· ขดลวด สามารถดัดได้ตาม มุม ต้องการ (R) ก่อนใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่อง
·สำหรับ การขัดเงา ร่อง
·สำหรับ การขัดเงา ในที่แคบ

รหัสสินค้า
TDW04-600
TDW05-325
TDW10-170
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
รูปทรง JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,632.00

TRC1 DIAMOND WIRES 1 ชิ้น 12 วัน 600เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด 0.4 มม4989999390605764-49140.8

฿ 1,632.00

TRC1 DIAMOND WIRES 1 ชิ้น 12 วัน 325เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด 0.5 มม4989999390612764-49220.9

฿ 1,632.00

TRC1 DIAMOND WIRES 1 ชิ้น 12 วัน 170เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด 1.0 มม4989999390629764-49311.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตะไบ เพชรไฟฟ้า ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 130 ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 70