(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เข้ากันได้ดีกับ รูปทรง ของ ชิ้นงาน
·สามารถใช้ขัดทุกอย่างตั้งแต่ชิ้นงานแข็งไปจนถึงชิ้นงานอ่อนได้โดยเปลี่ยนจำนวนรอบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการกำจัดรอยตำหนิการขจัดคราบตะกรันและการขัดเงาโลหะต่างๆ
·สำหรับการเคลือบเส้นผมและการเคลือบผิวโลหะต่างๆ
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องบดแบบยืดหยุ่นเครื่องบดสองด้าน
·สำหรับการ งานขัด พลาสติกและการ งานขึ้นรูป
·การตกแต่ง พื้นผิว ของเหล็กเส้น แบบกลม ท่อ ฯลฯ
· การขัดเงา พื้นผิวโค้งของโลหะและงานไม้รวมทั้งพื้นผิวที่มีรูปร่างผิดปกติ
รหัสสินค้า |
---|
TFW100-25-40 |
TFW100-25-60 |
TFW100-25-80 |
TFW100-25-100 |
TFW100-25-120 |
TFW100-25-150 |
TFW100-25-180 |
TFW100-25-240 |
TFW100-25-320 |
TFW100-25-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) | รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | มวล (ก.) | หน่วยสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 909.00 | TRC1 GRINDING WHEEL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 40 | 768-2972 | 4989999390810 | 355 | 1 ชิ้น (2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 909.00 | TRC1 GRINDING WHEEL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 60 | 768-2999 | 4989999390834 | 355 | 1 ชิ้น (2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 909.00 | GRINDING WHEEL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 80 | 768-3006 | 4989999390841 | 355 | 1 ชิ้น (2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 974.00 | TRC1 GRINDING WHEEL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 768-2913 | 4989999390759 | 360 | 1 ชิ้น (2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 974.00 | TRC1 GRINDING WHEEL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 120 | 768-2921 | 4989999390766 | 360 | 1 ชิ้น (2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 974.00 | TRC1 GRINDING WHEEL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 150 | 768-2930 | 4989999390773 | 360 | 1 ชิ้น (2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 974.00 | TRC1 GRINDING WHEEL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 180 | 768-2948 | 4989999390780 | 365 | 1 ชิ้น (2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 1,054.00 | TRC1 GRINDING WHEEL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 240 | 768-2956 | 4989999390797 | 365 | 1 ชิ้น (2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 1,054.00 | TRC1 GRINDING WHEEL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 320 | 768-2964 | 4989999390803 | 345 | 1 ชิ้น (2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 1,054.00 | TRC1 GRINDING WHEEL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 400 | 768-2981 | 4989999390827 | 345 | 1 ชิ้น (2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้า | ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 12.7 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 8000 | วัสดุ | อลันดัม |
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 42 ม. / วินาที (2520 ม. / นาที) | หน่วยสั่งซื้อ | 1 ชิ้น (2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง