(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แรงบิด ดอกไขควง

แรงบิด ดอกไขควง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 124.26 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
056203
056210
056220
056225
056233
056240
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
หน่วยสั่งซื้อ

฿ 134.97

WER DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 4 4013288011145 477-7107 3.8 1 ชิ้น

฿ 134.97

WER DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 4.5 4013288011152 477-7115 3.8 1 ชิ้น

฿ 135.12

WER DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 5.5 4013288011169 477-7123 4.6 1 ชิ้น

฿ 135.12

WER DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 5.5 4013288011176 477-7131 4.6 1 ชิ้น

฿ 124.26

WER DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 6.5 4013288011183 477-7140 5 1 ชิ้น

฿ 173.26

WER DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 8 4013288011190 477-7158 6.2 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แรงบิดจะกระจายแรงมากเกินไปไปยังส่วน ปลาย ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

รหัสรุ่น
056203
056210
056220
056225
056233
056240
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
หน่วยสั่งซื้อ

฿ 134.97

WER DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 4 4013288011145 477-7107 3.8 1 ชิ้น

฿ 134.97

WER DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 4.5 4013288011152 477-7115 3.8 1 ชิ้น

฿ 135.12

WER DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 5.5 4013288011169 477-7123 4.6 1 ชิ้น

฿ 135.12

WER DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 5.5 4013288011176 477-7131 4.6 1 ชิ้น

฿ 124.26

WER DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 6.5 4013288011183 477-7140 5 1 ชิ้น

฿ 173.26

WER DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 8 4013288011190 477-7158 6.2 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1