(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัว โฮลเดอร์ เฉพาะด้าน สำหรับ polytor US21 ซึ่งส่งผ่านไมโครไวเบรชันของคลื่น อัลตร้าโซนิค ได้อย่างแม่นยำ
รหัสสินค้า |
---|
SA8103 |
SA8153 |
SA8181 |
SA8182 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ชนิด | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,324.15 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 17 | 4580120558095 | 751-1256 | 16 | d = φ3.0 | 1 ถุง (2 ชิ้น) | ||
฿ 1,612.61 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 18 | 4580120558170 | 751-1264 | 20 | t = 3.0 | 1 ถุง (2 ชิ้น) | ||
฿ 1,946.99 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 17 | 4580120558217 | 751-1272 | 16 | t = 0.5 | 1 ถุง (2 ชิ้น) | ||
฿ 1,946.99 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 17 | 4580120558231 | 751-1281 | 16 | t = 1.0 | 1 ถุง (2 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้า | อื่น | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู | M6 | ปริมาณ | 1 ถุง (2 ชิ้น) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง