1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นดิสก์ เซอร์โคเนีย (สำหรับ Anglon)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แผ่นดิสก์ เซอร์โคเนีย (สำหรับ Anglon)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,547.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แผ่นดิสก์ที่มีเม็ดขัดเซอร์โคเนียที่มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเจียรวัสดุที่อ่อนนุ่มและยากต่อการตัดเช่นอะลูมิเนียม
·มีการใช้การ การเคลือบผิว พิเศษกับ เม็ดสารขัดถู เซอร์โคเนียเพื่อยับยั้งการอุดตันและให้ การขัดเงา สำเร็จสม่ำเสมอและอายุการใช้งานยาวนาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิก, แก้ว, เหล็กกล้าเครื่องมือ, เรซิ่น, ยาง, คาร์ไบด์ ซีเมนต์, เซอร์เม็ต, เหล็กกล้าทั่วไป, สเตนเลส, อะลูมิเนียม, ทองแดง

รหัสสินค้า
SA2231
SA2232
SA2233
SA2235
SA2251
SA2252
SA2253
SA2255
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดอนุภาค
(#)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ปริมาณ

฿ 1,547.00

MNT DISC PAPERS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 47 วัน 21-604580120553984751-0705601 ถุง (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 1,547.00

MNT DISC PAPERS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 47 วัน 21-804580120554004751-0713601 ถุง (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 1,547.00

MNT DISC PAPERS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 47 วัน 21-1204580120554028751-0721601 ถุง (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 1,547.00

MNT1 SANDING DISC 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 47 วัน 21-1804580120554042751-0730601 ถุง (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 2,057.00

MNT DISC PAPERS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 47 วัน 3111604580120554066751-0748901 ถุง (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 1,871.38

MNT DISC PAPERS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 3111804580120554080751-0756901 ถุง (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 1,904.01

DISC PAPERS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 31111204580120554103751-0764901 ถุง (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 2,057.00

MNT1 SANDING DISC 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 47 วัน 31111804580120554127751-0772901 ถุง (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระดาษทราย อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 12000 ปริมาณ 1 ถุง (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)