1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง เพชร (ชนิดการแยกส่วนด้วยไฟฟ้า)【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แผ่น โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง เพชร (ชนิดการแยกส่วนด้วยไฟฟ้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,947.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แผ่น เพชรที่ทำจากโลหะซึ่งให้ประสิทธิภาพเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์เพชรที่ผ่านการ แผ่น ด้วยไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมท

รหัสสินค้า
RD7201
RD7202
RD7203
RD7204
RD7205
RD7206
RD7207
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ปริมาณ

฿ 3,947.00

MNT DIAMOND FILES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

47 วัน 1404580120550242751-01281 ถุง (2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 3,947.00

MNT DIAMOND FILES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

47 วัน 2004580120550266751-01361 ถุง (2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 3,947.00

MNT DIAMOND FILES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

47 วัน 2704580120550280751-01441 ถุง (2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 3,947.00

MNT DIAMOND FILES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

47 วัน 4004580120550303751-01521 ถุง (2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 3,947.00

MNT DIAMOND FILES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

47 วัน 6004580120550327751-01611 ถุง (2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 3,947.00

MNT DIAMOND FILES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

47 วัน 8004580120550341751-01791 ถุง (2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 3,947.00

MNT DIAMOND FILES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

47 วัน 10004580120550365751-01871 ถุง (2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดแผ่น แผ่น อิเล็กโทรด การใช้งาน ขัดมือ วัสดุเม็ดขัดถู เพชร
ความยาว(มิลลิเมตร) 100 ความหนา(มิลลิเมตร) 10 มวล(ก.) 12
ปริมาณ 1 ถุง (2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)