(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แปรงสำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน สอง หัว และ เครื่องจักร การขัดเงา ตั้งโต๊ะ
·บัฟมาสเตอร์ของ Minitor พร้อม ฟังก์ชั่น การปรับ แกนหมุน ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมทเหล็กทั่วไปสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
NA6011 |
NA6012 |
NA6013 |
NA6106 |
NA6131 |
NA6132 |
NA6133 |
NA6161 |
NA6162 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,039.55 | MNT FELT DISC | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 50 | 6 | 5 | 4580120535263 | 499-7999 | 33 | 1 PK (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,523.74 | MNT FELT DISC | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 50 | 6 | 10 | 4580120535287 | 499-8006 | 67 | 1 PK (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,768.16 | MNT FELT DISC | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 50 | 6 | 15 | 4580120535300 | 499-8014 | 99 | 1 PK (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,769.56 | MNT FELT DISC | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 65 | 6 | 10 | 4580120535409 | 499-8031 | 108 | 1 PK (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,095.22 | MNT FELT DISC | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 75 | 12.7 | 10 | 4580120535560 | 499-8057 | 84 | 1 PK (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,390.66 | MNT FELT DISC | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 75 | 12.7 | 15 | 4580120535584 | 499-8065 | 133 | 1 PK (3 ชิ้น) | ||
฿ 4,015.00 | MNT FELT DISC | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 75 | 12.7 | 20 | 4580120535607 | 499-8073 | 160 | 1 PK (3 ชิ้น) | ||
฿ 756.03 | MNT FELT DISC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 12.7 | 10 | 4580120535645 | 499-8081 | 57 | 1 ชิ้น | |||
฿ 913.63 | MNT FELT DISC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 12.7 | 15 | 4580120535652 | 499-8090 | 81 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้า | ล้อ | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 3600 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง