(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แท่งเพชรที่ผ่านการชุบด้วยไฟฟ้าซึ่งมี เพลา คาร์ไบด์ ความแข็งเกร็ง สูงและมี ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน 5 ไมครอนหรือน้อยกว่า
· ความแม่นยำ สูงและความลึกของการตัดในระหว่างการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ป้องกันปัญหาเกี่ยวกับระยะห่าง ตามแนวแกน ปรับปรุง ความแม่นยำ และประสิทธิภาพในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อย่างมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมท
รหัสสินค้า |
---|
JA1001 |
JA1003 |
JA1004 |
JA1005 |
JA1006 |
JA1007 |
JA1008 |
JA1009 |
JA1010 |
JA1011 |
JA1012 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,917.63 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1000 | 0.1 | 40.0 | 1 | 4580120524816 | 499-5929 | ||
฿ 2,460.48 ฿ 1,299.13 | DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | 0.2 | 40.0 | 2 | 4580120524830 | 499-5937 | ||
฿ 2,460.48 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 600 | 0.3 | 38.0 | 2 | 4580120524847 | 499-5945 | ||
฿ 2,088.33 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 600 | 0.4 | 38.0 | 2 | 4580120524854 | 499-5953 | ||
฿ 2,041.14 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 325 | 0.5 | 38.0 | 2 | 4580120524861 | 499-5961 | ||
฿ 2,416.94 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 325 | 0.5 | 40.0 | 2 | 4580120524878 | 499-5970 | ||
฿ 2,041.14 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 230 | 0.6 | 40.0 | 3 | 4580120524885 | 499-5988 | ||
฿ 2,051.10 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 230 | 0.7 | 40.0 | 3 | 4580120524892 | 499-5996 | ||
฿ 2,041.14 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 230 | 0.8 | 40.0 | 3 | 4580120524908 | 499-6003 | ||
฿ 2,041.14 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 230 | 0.9 | 40.0 | 3 | 4580120524915 | 499-6011 | ||
฿ 2,051.10 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 140 | 1 | 40.0 | 3 | 4580120524922 | 499-6020 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภท กระบอกสูบ | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 92000 |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง