(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีบัฟที่มีลักษณะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการ การขัดเงา
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การขัดเงา ให้ การขัดเงา เนื่องจากหน้า หน้าสัมผัส นุ่มนวลทำให้งานแทบไม่เสียหาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมเรซินยางคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมทเหล็กทั่วไปสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
GA4301 |
GA4302 |
GA4311 |
GA4331 |
GA4332 |
GA4341 |
GA4361 |
GA4371 |
GA4411 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | ชนิด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,813.07 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 14 | 3.5 | 2.34 | 120 | ฝ้าย | 37.0 | 4580120522683 | 499-5554 | 22 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,814.93 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 22 | 3.5 | 2.34 | 120 | ฝ้าย | 47.0 | 4580120522706 | 499-5562 | 34 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,286.07 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 28 | 5 | 3 | 100 | ฝ้าย | 50.0 | 4580120522720 | 499-5571 | 60 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,538.23 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 14 | 8 | 2.34 | 100 | ซับฝ้าย | 40.0 | 4580120522744 | 499-5589 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,912.46 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 22 | 10 | 2.34 | 100 | ซับฝ้าย | 50.0 | 4580120522768 | 499-5597 | 29 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 3,654.24 | BRUSHES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 22 | 16 | 3 | 100 | ซับฝ้าย | 51.0 | 4580120522805 | 499-5601 | 47 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,812.76 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 14 | 4 | 2.34 | 100 | เฟลท์ | 37.5 | 4580120522829 | 499-5619 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,998.64 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 22 | 7 | 3 | 100 | เฟลท์ | 49.0 | 4580120522867 | 499-5627 | 41 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,998.79 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 22 | 10 | 3 | 240 | สักหลาด | 49.0 | 4580120522904 | 499-5635 | 42 | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | วัสดุ | หนัง | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง