(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ผ้าหนังแท้คุณภาพสูงที่ทำจากขนสัตว์บีบอัดให้มีความหนาแน่นสูง
·แรงยึดเกาะที่ดีเยี่ยมช่วยให้ขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมทเหล็กทั่วไปสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
GA1001 |
GA1002 |
GA1003 |
GA1004 |
GA1005 |
GA1011 |
GA1012 |
GA1013 |
GA1014 |
GA1015 |
GA1031 |
GA1032 |
GA1033 |
GA1034 |
GA1035 |
GA1041 |
GA1042 |
GA1043 |
GA1044 |
GA1045 |
GA1101 |
GA1102 |
GA1103 |
GA1104 |
GA1105 |
GA1151 |
GA1152 |
GA1153 |
GA1211 |
GA1212 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ชนิด | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,717.33 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4 | 11 | คอนโด / นุ่ม | 35 | 46.0 | 30000 | 4580120520023 | 499-4221 | 15 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,850.06 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | 13 | คอนโด / นุ่ม | 36 | 49.0 | 30000 | 4580120520047 | 499-4230 | 18 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,042.22 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | 16 | คอนโด / นุ่ม | 35 | 51.0 | 30000 | 4580120520061 | 499-4248 | 21 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,900.61 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 16 | คอนโด / นุ่ม | 35 | 51.0 | 30000 | 4580120520085 | 499-4256 | 25 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,093.39 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 12 | 20 | คอนโด / นุ่ม | 37 | 57.0 | 30000 | 4580120520108 | 499-4264 | 32 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,730.79 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4 | 11 | คอนโด / ยาก | 35 | 46.0 | 30000 | 4580120520122 | 499-4272 | 16 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,731.56 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | 13 | คอนโด / ยาก | 39 | 52.0 | 30000 | 4580120520146 | 499-4281 | 21 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,813.54 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | 16 | คอนโด / ยาก | 38 | 54.0 | 30000 | 4580120520160 | 499-4299 | 25 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,814.16 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 16 | คอนโด / ยาก | 39 | 55.0 | 30000 | 4580120520184 | 499-4302 | 29 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,997.86 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 12 | 20 | คอนโด / ยาก | 39 | 59.0 | 30000 | 4580120520207 | 499-4311 | 36 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,526.41 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | 20 | ชนิดเปลือก / อ่อน | 38 | 58.0 | 30000 | 4580120520221 | 499-4329 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,708.46 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 8 | 19 | ชนิดเปลือก / อ่อน | 38 | 57.0 | 30000 | 4580120520245 | 499-4337 | 22 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,900.61 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 9 | 20 | ชนิดเปลือก / อ่อน | 38 | 58.0 | 30000 | 4580120520269 | 499-4345 | 25 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,335.00 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 23 วัน | 12 | 23 | ชนิดเปลือก / อ่อน | 35 | 58.0 | 30000 | 4580120520283 | 499-4353 | 32 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,285.72 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 15 | 25 | ชนิดเปลือก / อ่อน | 33 | 58.0 | 30000 | 4580120520306 | 499-4361 | 40 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,457.03 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | 20 | ประเภทเปลือก / แข็ง | 38 | 58.0 | 30000 | 4580120520320 | 499-4370 | 21 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,629.85 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | 19 | ประเภทเปลือก / แข็ง | 38 | 57.0 | 30000 | 4580120520344 | 499-4388 | 22 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,813.54 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 9 | 20 | ประเภทเปลือก / แข็ง | 38 | 58.0 | 30000 | 4580120520368 | 499-4396 | 25 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,997.09 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 12 | 23 | ประเภทเปลือก / แข็ง | 35 | 58.0 | 30000 | 4580120520382 | 499-4400 | วันที่ 31 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,553.00 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 23 วัน | 15 | 25 | ประเภทเปลือก / แข็ง | 33 | 58.0 | 30000 | 4580120520405 | 499-4418 | 44 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,630.78 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 17 | 4 | คอนโด / ยาก | 43 | 47.0 | 15000 | 4580120520429 | 499-4426 | 28 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,631.71 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 21 | 4 | คอนโด / ยาก | 43 | 47.0 | 15000 | 4580120520443 | 499-4434 | 34 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,998.33 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 25 | 4 | คอนโด / ยาก | 43 | 47.0 | 15000 | 4580120520467 | 499-4442 | 39 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,832.37 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 21 | 10 | คอนโด / ยาก | 43 | 53.0 | 15000 | 4580120520481 | 499-4451 | 46 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 3,280.81 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 25 | 10 | คอนโด / ยาก | 43 | 53.0 | 15000 | 4580120520504 | 499-4469 | 54 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,813.85 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 17 | 4 | ลูกคิดชนิดแข็ง | 42 | 46.0 | 15000 | 4580120520528 | 499-4477 | 27 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,912.46 | FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 21 | 4 | ลูกคิดชนิดแข็ง | 42 | 46.0 | 15000 | 4580120520542 | 499-4485 | 29 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,824.11 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 21 | 5 | ลูกคิดชนิดแข็ง | 41 | 46.0 | 15000 | 4580120520566 | 499-4493 | 29 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,629.38 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | 8 | ประเภททรงกลม:ยาก | 39 | 47.0 | 15000 | 4580120520580 | 499-4507 | 19 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,629.85 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 11 | 11 | ประเภททรงกลม:ยาก | 38 | 49.0 | 15000 | 4580120520603 | 499-4515 | 22 | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | วัสดุ | หนัง | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 2.34 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง